Отговорност към околната среда
Отговорността към околната среда е неотменна част от общата отговорност и задължения на Hager Group. Днес, навсякъде, където имаме предприятия, ние имаме за цел да допринасяме за постигане на висока ефективност при защитата на околната среда.
Опаковки, щадящи ресурсите
![](/bg/images/special_menu/environment/hager_verpackung.jpg)
Нашите нови опаковки се произвеждат от 100% рециклирана хартия. Естествените цветове са резултат от отсъствие на всякакви химични оцветители. Освен това, картонените кутии са изработени от такива материали, че след употреба, те отново да бъдат многократно рециклирани.
Чрез използването на подбрани видове велпапе, както и олекотена конструкция успяхме да намалим потреблението на картон с цели 20 % , без да понижим стабилността на кутиите и да намалим качеството им.
Също така сведохме от 60 % до минималните 10% нуждата от оцветители чрез редуциране на повърхностите, които се щамповат. Понастоящем използваме само един цвят – бледо бяло. При това работим с натурални оцветители на водна основа, които от своя страна допринасят за повишаване на ефективността за защита на околната среда.