Монтаж на апаратите

Монтаж на апаратите



GT4539010WS03
Апаратите по система systo са подходящи за монтаж в кабелни канали. При използване на този метод за лицево подреждане на апаратите и при наличие на ограничено място за монтаж, в кабелните канали остава достатъчно свободно пространство за силови кабели и кабели за данни. Монтажът на контакти и розетки за данни посредством бленда опростяват процеса на поръчка и намаляват необходимостта от складова наличност наполовина.
При нужда от допълнителни апарати, контактите се поставят в същите рамки. Системата е от 45мм модули.

Характеристики на контактите за кабелни канали
  • Контакти с повишена защита при допир
  • Необходимост от много по-малко място при системите от 45 мм
  • Свързването става посредством стандартизирани конектори и безвинтови клеми
  • Възможност за монтаж на контактите на 90º

Характеристики на розетките за данни
  • Свързване без инструменти
  • Розетка за данни с място за надписване
  • защитени STP

Характеристики на присъединителни рамки
  • Рамки за 80мм, капаци и конзоли за система 45мм
  • Доставят се отделно - бленда и рамка
  • Цветове на рамката - RAL 9010, бяло, алуминий, лак в цвят, матиран алуминий