Система разпределителни табла

Малки разпределителни табла



VF212TD
Нови граници може да постави само този, който с лекота преодолява старите.

Малките разпределителни табла на Hager изненадват с нови възможности:
Новият модел Volta за скрит монтаж, и за монтаж в кухи стени, осигурява удобен и функционален достъп за окабеляване от всички страни – отгоре, отдолу, отдясно и отляво.

Но това табло предлага и много повече:
Заводското оборудване на таблото включва увеличен брой клеми и благодарение на вградена закрепваща система, монтажът се реализира за секунди.
Убедете се сами:
Тествайте сега новата серия Volta!

Обърнете внимание на новото табло Vector
Благодарение на високата степен на защита на неговата конструкция, това табло гарантира безопасна експлоатация, дори при неблагоприятни условия на околната среда.

Видове монтаж



FWB31S
Вие имате избор за монтаж : открит, полускрит, скрит

За вътрешни помещения е подходяща серията Univers. С възможностите си да побере до 336 модула, това табло е едно интелигентно решение за електроинсталациите в жилищни или обществени сгради. Благодарение на иновативната си система Univers Z може да изпълни всички изисквания за едно модерно етажно или разпределително табло.
Например за жилищна сграда – новото UP – табло с дълбочина само 110мм може да бъде вградено във всякаква стена.
Въпреки размерите на конструкцията си, това табло предлага достатъчно място, за да бъде използвано както за електрическо, така и за мултимедийно табло.

Електрически табла и шкафове



FL216B
Разнообразие на монтажа за серията univers : Възможен е стоящ или стенен монтаж

Таблата от серията univers за стенен или стоящ монтаж ще надминат вашите очаквания за гъвкавост в монтажа. Биха могли да се използват като разпределителни или електромерни табла.
За работа в неблагоприятни условия на околната среда серията univers предлага версия с висока степен на защита IP54, изработена от здрава 1,5мм прахово боадисана стомана.
Този шкаф създава оптимална защита на апарати до 630А. Чрез малки подобрения, това табло от серията univers би могло безпроблемно да се използва за апаратура до 1600А, в офисни и индустриални сгради.