tehalit.VK

BA7A Система кабелни канали , PVC твърди



BA7A60040
Тези електроканали за монтаж в разпределителни шкафове се грижат за прегледно полагане на проводниците. С това те намаляват опасността от грешки при инсталация, ремонт или съпровождане.

По желание Tehalit изготвя индивидуални специални решения, които могат да се свържат във всеки архитектурен план.
  • Канали с широчина от 40мм и повече, могат да бъдат свързани без необходимост от инструменти
  • В канали с широчина от 40мм и повече отвори за преминаване на кабели се оформят чрез счупване на „краче”, без инструменти, до дъното на канала, което не оставя остри части, които да навредят на кабела
  • Капаците са олекотени, в същото време висока издръжливост на натоварване
  • Възможно е прокарване на кабели със сечение до 6мм2, без необходимост от счупване на „краче”
  • само един клип за кабел за всички ширини на канали от 25, 40 и 60mm
  • Отвори на дъното според EN50085, едноредови за широчини на канала 25, 40 и 60mm
  • Отвори на дъното според EN50085, триредови за широчини на канала 25, 40 и 60mm
  • Триредова перфорация на дъното за монтаж на DIN шина
  • Кабелни прегради за разпределяне и повишаване на устойчивостта
  • Самозагасващ според UL94 V0
  • Работна температура –5°C bis +60°C
  • Доставят се на две части : долна и горна
  • Перфорация според EN50085
  • Изпитания на продуктите според UL и CSA