Trostruka Schuko utičnica za kanal sa zaštitom od dodira 16A, gallery, titanij WXF453T
Trostruka schuko utičnica 16 A sa zaštitom od dodira, 6 modula, za gallery program prekidača u titanij boji RAL9006. Sve utičnice gallery programa se mogu direktno uklapati u parapetne kanale GBD i GBA.
EAN
3250617130080
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 23 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
Dimenzije
-
Visina42,50 mm
-
Širina135 mm
-
Dubina45 mm
-
Broj jedinica3
-
Montažna dubina ugradbenih kutija50 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula6
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Povezani sistemiHager gallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF453T
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXF453T
Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2022-01-11
Deklaracija o usklađenosti International 2022-01-11
PDF114,42 kB
Više dokumentacije