Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, čista bijela WXF453B
EAN
3250617130066
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Zaštitna klasa IPIP21
Dimenzije
-
Ugrađene ugradbene kutije50 mm
-
Visina42,50 mm
-
Širina135 mm
-
Dubina45 mm
Materijali
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta priključka/utikačaVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula6
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
ZaštitaPoboljšana zaštita od kontakta
-
Povezane serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF453B
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-01-11
PDF79,91 kBDeklaracija o usklađenosti International 2022-01-11
PDF114,42 kB
Više dokumentacije