The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Meha­nizmi
  • WXF421V
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, zelena WXF421V

EAN
3250617198516
Pakovanje
20 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, zelena

WXF421V

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Napon
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Zelena
  • RAL kod
    6024
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Poli­kar­bonat (PC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    43,50 mm
  • Širina
    67,50 mm
  • Broj jedi­nica
    1
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    50 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Zidni kanal
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Uklopna montaža
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    Fran­cuska norma NF
  • Roti­rani centralni umetak
    Da
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Da
  • Sa signalnom lampom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Funk­cije
  • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
    Ne
  • Sa funk­cij­skom rasvjete
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WXF421V
PDF
Hager RoHS report WXF421V
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXF421V  | Hager

    Slika proizvoda WXF421V

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WXF421V  | Hager

    Hager Product data sheet WXF421V

    Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, zelena

    PDF
  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
  • Licenca proizvoda

    Slika Licence for BELGIUM  | Hager

    Licence for BELGIUM

    Licenca proizvoda en-GB 2019-01-31

    PDF
    9,96 MB
    Slika Licence for FRANCE  | Hager

    Licence for FRANCE

    Licenca proizvoda en-GB 2019-03-18

    PDF
    864,27 kB
  • Certifikat proizvoda

    Slika CB test certificate_BE_8631  | Hager

    CB test certificate_BE_8631

    Certifikat proizvoda en-GB 2019-01-31

    PDF
    4,87 MB
    Slika EC declaration of conformity  | Hager

    EC declaration of conformity

    Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

    PDF
    462,93 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07

    PDF
    106,10 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXF472V - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, zelena
    WXF472V
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, zelena
  • 2
    WXF472R - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, crvena
    WXF472R
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crvena
  • 3
    WXF472T - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, titanij
    WXF472T
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij
  • 4
    WXF422B50 - Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
    WXF422B50
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
  • 5
    WXF472E - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, narandžasta
    WXF472E
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, narandžasta

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina