Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, krem WXD112D
EAN
3250617190077
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUSB
Dimenzije
-
Širina45 mm
-
Visina45 mm
-
Dubina8 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeSnapp-on montaža
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
Povezane serijegallery
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD112D
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeklaracija o usklađenosti International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Više dokumentacije