Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x • VE412L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • vector NŽ i dodatna oprema
  • VE412L
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
VZ521 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
VZ521
Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
2
VZ522 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
VZ522
Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
3
VE412L - Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x
VE412L
Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x
4
VZ744 - Adapter za nosače klema, Vector
VZ744
Adapter za nosače klema, Vector
5
VZ759 - Ventilacioni poklopac, Vector, M20
VZ759
Ventilacioni poklopac, Vector, M20
VE412L - Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x
VE412L - Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x

Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x

VE412L

VE412L - Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x
VE412L - Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x
  • Distri­bu­cija ener­gije

Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x VE412L

EAN
3250616457102
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Kons­truk­tivni element za redne stezaljke 1 dostupni proizvodi
  • Panel za uvod za ormar 1 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
  • Uvod za kablove 1 dostupni proizvodi
  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 4 dostupni proizvodi
  • Pogledajte više 1 drugi dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kons­truk­tivni element za redne stezaljke
  • Panel za uvod za ormar
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Uvod za kablove
  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
  • Stan­dardni dodaci
  • KJ01B

    Distrubutivni blok 4P, 80A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ747

    Pokrivna kapa, Vector, za 12 M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ311

    Brava, Vector, 2 ključa

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ754

    Povezujući tuljak, Vector, PG21

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ521

    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ522

    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ523

    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x22 klemnih mjesta

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ524

    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x25 klemnih mjesta

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ759

    Ventilacioni poklopac, Vector, M20

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    12
Napon
  • Nazivni napon
    400 - 400 V
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Monti­ranje na
    Montaža u zid/PŽ
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Oprema
  • Broj šina
    4
  • Broj redova
    4
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Da
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Da
  • Ima montažnu ploču
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    48
Funk­cije
  • Sa uvodima za provod­nike
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    677 mm
  • Širina
    310 mm
  • Dubina
    151 mm
  • Broj jedi­nica širine
    12
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Polis­tiren (PS)
  • RAL kod
    7035
  • Boja
    Svijetlo siva
  • UV otporno
    Ne
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK08
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP65
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava, Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    750 °C

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VE412L (english)
PDF
103,10 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VE412L  | Hager

    Slika proizvoda VE412L

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-02-07  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2022-02-07

    PDF
    4,31 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-05-09

    PDF
    836,07 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-18

    PDF
    814,05 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VE103L - Ormar, Vector, NŽ, 3M, IP5x
    VE103L
    Ormar, Vector, NŽ, 3M, IP5x
  • 2
    VE106L - Ormar, Vector, NŽ, 6M, IP5x
    VE106L
    Ormar, Vector, NŽ, 6M, IP5x
  • 3
    VE110L - Ormar, Vector, NŽ, 10M, IP5x
    VE110L
    Ormar, Vector, NŽ, 10M, IP5x
  • 4
    VE112L - Ormar, Vector, NŽ, 12M, IP5x
    VE112L
    Ormar, Vector, NŽ, 12M, IP5x
  • 5
    VE118L - Ormar, Vector, NŽ, 18M, IP5x
    VE118L
    Ormar, Vector, NŽ, 18M, IP5x

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina