Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x VE412L
Prateći proizvodi:
VE412NKompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Uvod za kablove 1 dostupni proizvodi -
Panel za uvod za ormar 1 dostupni proizvodi -
Kablovska uvodnica 1 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 1 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za kleme 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Broj uvoda za vodiče12
-
Nazivni napon400 - 400 V
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Nazivna struja In63 A
-
Broj šina4
-
Broj redova4
-
Broj sekcija u širinu1
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokDa
-
Ima klemni blok za uzemljenjeDa
-
Ima montažnu pločuNe
-
Broj modula48
-
Sa uvodima za provodnikeDa
-
Visina677 mm
-
Širina310 mm
-
Dubina151 mm
-
Broj jedinica širine12
-
Broj vrata ormara1
-
Broj brava0
-
Vrata/poklopac je proziranDa
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
-
MaterijalPolistiren (PS)
-
RAL kod7035
-
BojaSvijetlo siva
-
UV otpornoNe
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK08
-
Ingress Protection (IP) klasaIP65
-
Vrsta zaključavanjaUklopna brava, Bez brave
-
Ispitivanje užarenom žicom750 °C
-
Klasa zaštite sa vratimaIP65
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda VE412L
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda VE412L
Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2022-02-07
PDF4,31 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-18
PDF814,05 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-05-09
PDF836,07 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF399,26 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF402,31 kB