The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • VZ025M
    EAN
    3250616669536
    Pakovanje
    20 Komadi

    Uvodnica za kabal, Vector, IP65, M25 VZ025M

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uvodnica za kabal, Vector, IP65, M25

    VZ025M

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      43 mm
    • Širina ključa za matice u mm
      29 mm
    • Dužina navoja
      8 mm
    Veza
    • Opseg stezaljke
      11 - 17 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA), Termo­plas­tika
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Sigur­nost
    • Otporno na udarce
      Da
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 100 °C
    Oprema
    • Veli­čina navoja (metrička)
      0 - 25
    • Sa zaštitom od savi­janja
      Da
    • Sa bravom
      Da
    • Sigurna upotreba u eksplo­zivnoj atmo­sferi
      Ne
    • Korak navoja
      1,50

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration VZ025M
    PDF
    RoHS report VZ025M
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ025M  | Hager

      Slika proizvoda VZ025M

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ025M  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ025M

      Uvodnica za kabal, Vector, IP65, M25

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina