The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • vector NŽ i dodatna oprema
    • VZ747
    EAN
    3250616667471
    Pakovanje
    1 Komad
    • vector NŽ i dodatna oprema

    Pokrivna kapa, Vector, za 12 M VZ747

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Pokrivna kapa, Vector, za 12 M

    VZ747

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Širina
      285 mm
    • Dubina
      80 mm
    Arhi­tek­tura
    • Fabrički otis­nuto
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • RAL kod
      7035
    • Boja
      Svijetlo siva

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ747
    PDF
    RoHS report VZ747
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ747  | Hager

      Slika proizvoda VZ747

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ747  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ747

      Pokrivna kapa, Vector, za 12 M

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VZ312 - Rezervni ključ, za VZ311
      VZ312
      Rezervni ključ, za VZ311
    • 2
      VE106N - Ormar Vector, IP65, 6 modula, mesing kleme
      VE106N
      Ormar Vector, IP65, 6 modula, mesing kleme
    • 3
      VE112N - Ormar Vector, IP65, 12 modula, mesing kleme
      VE112N
      Ormar Vector, IP65, 12 modula, mesing kleme
    • 4
      VZ744 - Adapter za nosače klema, Vector
      VZ744
      Adapter za nosače klema, Vector
    • 5
      VZ415 - Poklopac linija, univerzalni, 12M, svijetlosiva
      VZ415
      Poklopac linija, univerzalni, 12M, svijetlosiva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina