The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • UW31V
    EAN
    3250616330009
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Polje, Univers, sa DIN šinama, za ormar NŽ od 3 reda, 450x250mm, QuickConnect UW31V

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Polje, Univers, sa DIN šinama, za ormar NŽ od 3 reda, 450x250mm, QuickConnect

    UW31V

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      450 mm
    • Širina
      250 mm
    • Dubina
      87 mm
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Broj redova
      3
    • Broj šina
      3
    • Ima montažnu ploču
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      36
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    Opseg ispo­ruke
    • Sa poklopcem
      Da
    Tekst
    • Klema
      Sa N-PE stezaljkom

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UW31V
    PDF
    RoHS report UW31V
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UW31V  | Hager

      Slika proizvoda UW31V

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UW31V  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UW31V

      Polje, Univers, sa DIN šinama, za ormar NŽ od 3 reda, 450x250mm, QuickConnect

      PDF
    • Upute

      Slika Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ  | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Slika Technical manual for FWB enclosures  | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FWB51D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 60M, 800x300x161mm
      FWB51D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 60M, 800x300x161mm
    • 2
      FWB54D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 240M, 800x1050x161mm
      FWB54D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 240M, 800x1050x161mm
    • 3
      FWB53D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 180M, 800x800x161mm
      FWB53D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 180M, 800x800x161mm
    • 4
      FWB52D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 120M, 800x550x161mm
      FWB52D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 120M, 800x550x161mm
    • 5
      FWB43D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 650x800x161mm
      FWB43D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 650x800x161mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina