The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Uprav­ljanje rolet­na­ma/ža­lu­zi­nama
    • TYAS628C
    EAN
    3250610050095
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Uprav­ljanje rolet­na­ma/ža­lu­zi­nama

    Aktor za roletne / žaluzine, 8x230V AC, 6 modula SECURE TYAS628C

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Aktor za roletne / žaluzine, 8x230V AC, 6 modula SECURE

    TYAS628C

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Oprema
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Da
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      6 A
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Izlazni napon
      230 - 230 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Tekst
    • Ozna­ča­vanje
      Veliko polje za ozna­ča­vanje
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Status uklju­če­no/i­s­klju­čeno, Scene, Konfi­gu­ra­cija žalu­zi­na/ro­letni, Zasje­njenje prozora
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica širine
      6

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS628C
    PDF
    RoHS report TYAS628C
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYAS628C  | Hager

      Slika proizvoda TYAS628C

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYAS628C  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYAS628C

      Aktor za roletne / žaluzine, 8x230V AC, 6 modula SECURE

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30  | Hager

      Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      1,95 MB
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-02-17  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TYAS628C  | Hager

      ETS Database for TYAS628C

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      755,30 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)  | Hager

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)

      Vodič za primjenu en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,88 MB
      Slika Vodič za primjenu en-GB 2024-06-27  | Hager

      Vodič za primjenu en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,19 MB
      Slika Vodič za primjenu en-GB 2026-07-30  | Hager

      Vodič za primjenu en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-05  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-05

      PDF
      271,20 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TRE221 - Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
      TRE221
      Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    • 2
      TRM692G - Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
      TRM692G
      Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
    • 3
      TYA624B - Aktor za roletne, 4-struki, 6A/24V, KNX
      TYA624B
      Aktor za roletne, 4-struki, 6A/24V, KNX
    • 4
      TYA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX
      TYA624D
      Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX
    • 5
      TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
      TXA624D
      Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina