The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Aktori
    • TRM692G
    EAN
    3250615989031
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink
    • Aktori
    • Uprav­ljanje rolet­na­ma/ža­lu­zi­nama
    • Binarni ulazi
    • Vidjeti više

    Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF TRM692G

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF

    TRM692G

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      quicklink
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    Oprema
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Da
    Elek­trična struja
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      3 A
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 50 °C
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 1.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 2.5 mm²
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Tekst
    • Funk­cija
      Easy dodatne funk­cije: +6 scena, Funk­cija ponav­ljanja može se akti­vi­rati za pove­ćanje radij­skog dometa, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    • Vrsta veze
      Sa uvrtnim lift stezalj­kama
    Snaga
    • Nazivna radna snaga pri 230 V AC AC1
      690 W

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TRM692G
    PDF
    RoHS report TRM692G
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TRM692G  | Hager

      Slika proizvoda TRM692G

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TRM692G  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TRM692G

      Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01  | Hager

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      486,73 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS-Easy TRM692G  | Hager

      Application description ETS-Easy TRM692G

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,37 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

      PDF
      131,29 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TYA604C - Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, KNX
      TYA604C
      Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, KNX
    • 2
      TYBS602F - Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE
      TYBS602F
      Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE
    • 3
      TYBS601B - Aktor 1x10 A 230V AC, P/Ž, SECURE
      TYBS601B
      Aktor 1x10 A 230V AC, P/Ž, SECURE
    • 4
      TYAS608D - Univerzalni aktor 8x16A, 6 mod, SECURE
      TYAS608D
      Univerzalni aktor 8x16A, 6 mod, SECURE
    • 5
      TYA610D - Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 16A, C-opterećenje, KNX
      TYA610D
      Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 16A, C-opterećenje, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina