The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Aktori
    • TRE221
    EAN
    3250615989321
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink
    • Aktori
    • Uprav­ljanje rolet­na­ma/ža­lu­zi­nama
    • Vidjeti više

    Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink TRE221

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink

    TRE221

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    Oprema
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Ne
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      10 A
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 55 °C
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Tekst
    • Funk­cija
      Easy dodatne funk­cije: +6 scena, Funk­cija ponav­ljanja može se akti­vi­rati za pove­ćanje radij­skog dometa, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    • Vrsta veze
      Sa uvrtnim lift stezalj­kama
    Snaga
    • Maksi­malna snaga uklju­či­va­nja/i­s­klju­či­vanja
      2.300 W
    • Nazivna radna snaga pri 230 V AC AC1
      2.000 W

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TRE221
    PDF
    RoHS report TRE221
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TRE221  | Hager

      Slika proizvoda TRE221

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TRE221  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TRE221

      Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14

      PDF
      1,50 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Slika Notice de configuration quicklink pour produits radio  | Hager

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Dodatak proizvodu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TRE221  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE221

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      124,21 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TRE221  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE221

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      118,80 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TRM692G - Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
      TRM692G
      Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
    • 2
      TYMS616D - Univerzalni aktor 16x16A, 8 modula, SECURE
      TYMS616D
      Univerzalni aktor 16x16A, 8 modula, SECURE
    • 3
      TYBS602F - Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE
      TYBS602F
      Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE
    • 4
      TYBS692F - Aktor 2x6A 230V AC, sa 2 dodatna binarna ulaza, P/Ž, SECURE
      TYBS692F
      Aktor 2x6A 230V AC, sa 2 dodatna binarna ulaza, P/Ž, SECURE
    • 5
      TRB201 - Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
      TRB201
      Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina