Aktor za rol/žal, 4-struki, 24V, KNX • TXA624D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Pametno uprav­ljanje objek­tima
            • Aktori
            • Uprav­ljanje rolet­na­ma/ža­lu­zi­nama
            • TXA624D
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG

            Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG

            TXA624D

            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
            • Pametno uprav­ljanje objek­tima

            Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG TXA624D

            EAN
            3250616048768
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            TGA200
            TGA200
            Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            TXA114
            TXA114
            Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Postavke
            • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
              ETS, easy
            Pove­zi­vost
            • Sa bus sistemom KNX radio
              Ne
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              DIN šina
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Svijetlo siva
            Oprema
            • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
              Da
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              6 A
            • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
              6 A
            Napon
            • Radni napon preko busa
              21 - 32 V
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 45 °C
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              0.75 - 2.5 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              0.75 - 2.5 mm²
            Kapa­citet
            • Broj modula
              4
            Tekst
            • Funk­cija
              Sa sigur­nosnim funk­ci­jama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funk­cijom pozi­ci­oni­ranja za položaj žalu­zina i lamela, Sa funk­cijom sjene
            • Vrsta veze
              Sa quickconnect ubodnim klemama
            • Način rada
              Moguće je posta­viti način rada za žalu­zi­ne/tende

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration TXA624D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TXA624D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika TXA624D  | Hager

              Slika proizvoda TXA624D

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2017-03-03  | Hager

              Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2017-03-03

              PDF
              402,79 kB
            • KNX product database

              Slika ETS Database for TXA624D  | Hager

              ETS Database for TXA624D

              KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

              KNXPROD
              431,50 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2024-11-20

              PDF
              126,83 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              85265100 - Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ
              85265100
              Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ
            • 2
              TRE221 - Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
              TRE221
              Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
            • 3
              TRM692G - Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
              TRM692G
              Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
            • 4
              TXA624C - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 230V, KNX easy, REG
              TXA624C
              Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 230V, KNX easy, REG
            • 5
              TYA624B - Aktor za roletne, 4-struki, 6A/24V, KNX
              TYA624B
              Aktor za roletne, 4-struki, 6A/24V, KNX

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina