The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Uprav­ljanje rolet­na­ma/ža­lu­zi­nama
    • TYA624C
    EAN
    3250616059665
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje rolet­na­ma/ža­lu­zi­nama

    Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 230V, KNX TYA624C

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 230V, KNX

    TYA624C

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    Oprema
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Da
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      6 A
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      6 A
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Izlazni napon
      230 - 230 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Tekst
    • Funk­cija
      Sa sigur­nosnim funk­ci­jama, npr. za vjetar, kišu, alarm, Sa funk­cijom pozi­ci­oni­ranja za položaj žalu­zina i lamela, Sa funk­cijom sjene
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama
    • Način rada
      Moguće je posta­viti način rada za žalu­zi­ne/tende
    • Ozna­ča­vanje
      Veliko polje za ozna­ča­vanje
    Snaga
    • Nazivna radna snaga pri 230 V AC AC1
      1.380 W

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA624C
    PDF
    RoHS report TYA624C
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYA624C  | Hager

      Slika proizvoda TYA624C

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYA624C  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYA624C

      Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 230V, KNX

      PDF
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TYA624C_D  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      1004,61 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TYA624C_D  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      467,02 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C  | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Slika Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C  | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

      PDF
      137,28 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-21

      PDF
      405,75 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TRE221 - Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
      TRE221
      Izlaz za roletne/žaluzine, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    • 2
      TRM692G - Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
      TRM692G
      Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
    • 3
      TYA624B - Aktor za roletne, 4-struki, 6A/24V, KNX
      TYA624B
      Aktor za roletne, 4-struki, 6A/24V, KNX
    • 4
      TYA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX
      TYA624D
      Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX
    • 5
      TXA624D - Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG
      TXA624D
      Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 24V, KNX easy, REG

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina