Radio senzor za svjetlost, KNX, quicklink, bijela TRC321B
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Bus sistemRadio frekventno
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy, quicklink
-
Broj ulaznih strujnih krugova1
-
Potreban je vanjski signalni naponNe
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa baterijomDa
-
Sa kontrolom HVACNe
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Frekvencija prijenosa868 - 868 MHz
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
-
Broj modula 17,5 mm0
-
LED kontrolaDa
-
BojaPolarna bijela
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Radna temperatura0 - 50 °C
-
Ulazni napon3 - 3 V
-
Vrsta napajanjaDC
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRC321B
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2012-08-30
PDF3,26 MB -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,88 MBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,93 MB -
Vodič za primjenu
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-11-15
PDF858,97 kB -
Opis funkcije
Opis funkcije en-GB 2012-03-30
PDF1,47 MB