Tehničke karakteristike
Napon
-
Izlazni napon8 - 12 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Izlazni napon 212 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui4.000 V
Kapacitet
-
Broj modula2
Snaga
-
Potrošnja energije (VA)4 VA
-
Snaga4 VA
-
Apsorbirana snaga4 W
Dimenzije
-
Visina111 mm
-
Širina35 mm
-
Dubina65 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Temperaturna zaštitaDa
Oprema
-
Zaštićeno od kratkog spojaDa
-
Prekidač za uključivanje/isključivanjeNe
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-20 - 35 °C
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča4 mm²
-
Presjek krutog provodnika6 mm²
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Električna struja
-
Intenzitet izlaz 10,50 A
-
Intenzitet izlaz 20,33 A
-
Nazivna sekundarna struja (Isr)0,5 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
-
Nazivni zatezni moment1,20 - 1,20 Nm
Samo za internu upotrebu
-
Broj modula 17,5 mm4
-
StandardEN 61558-1;EN 61558-2-8
Kompatibilnost
-
Prikladno za DIN šinuDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ST301
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ST301
Transformator za zvono 230V/8+12V 4VA 2M
PDF -
Tehnički list proizvoda
UK_MD_TDS_transformers.pdf
Technical data sheet including specification for transformers.
PDF62,03 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF257,53 kB
Više dokumentacije