The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Tran­sfor­ma­tori, utič­nice i kompaktna svje­tiljka
    • ST320
    EAN
    3250615700001
    Pakovanje
    1 Komad
    • Tran­sfor­ma­tori, utič­nice i kompaktna svje­tiljka

    Zaštitni transformator, 18VA 230-12V ST320

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Zaštitni transformator, 18VA 230-12V

    ST320

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Izlazni napon
      12 - 12 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      4.000 V
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije (VA)
      18 VA
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      35 mm
    • Dubina
      58 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Tempe­ra­turna zaštita
      Da
    Oprema
    • Zašti­ćeno od kratkog spoja
      Da
    • Prekidač za uklju­či­va­nje/i­s­klju­či­vanje
      Ne
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      4 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      6 mm²

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST320
    PDF
    RoHS report ST320
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ST320  | Hager

      Slika proizvoda ST320

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ST320  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ST320

      Zaštitni transformator, 18VA 230-12V

      PDF
    • Upute

      Slika Upute en-GB 2018-03-06  | Hager

      Upute en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      254,13 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EE960 - Kompaktna svjetiljka za ugradnju u razvodni ormar
      EE960
      Kompaktna svjetiljka za ugradnju u razvodni ormar
    • 2
      ST312 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 25VA 4M
      ST312
      Zaštitni transformator, 230V/12+24V 25VA 4M
    • 3
      ST315 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 63VA 6M
      ST315
      Zaštitni transformator, 230V/12+24V 63VA 6M
    • 4
      ST313 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
      ST313
      Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
    • 5
      ST314 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 40VA 4M
      ST314
      Zaštitni transformator, 230V/12+24V 40VA 4M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina