The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Tran­sfor­ma­tori, utič­nice i kompaktna svje­tiljka
    • EE960
    EAN
    3250612259601
    Pakovanje
    1 Komad
    • Tran­sfor­ma­tori, utič­nice i kompaktna svje­tiljka

    Kompaktna svjetiljka za ugradnju u razvodni ormar EE960

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kompaktna svjetiljka za ugradnju u razvodni ormar

    EE960

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -5 - 60 °C
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama, Vijčani spoj
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 10 mm²
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      1 W
    Dimen­zije
    • Visina
      70 mm
    • Širina
      54 mm
    • Dubina
      51 mm
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EE960
    PDF
    RoHS report EE960
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EE960  | Hager

      Slika proizvoda EE960

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EE960  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EE960

      Kompaktna svjetiljka za ugradnju u razvodni ormar

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Lampe de secours EE960  | Hager

      Lampe de secours EE960

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      447,09 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10

      PDF
      567,12 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-18

      PDF
      118,82 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ST312 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 25VA 4M
      ST312
      Zaštitni transformator, 230V/12+24V 25VA 4M
    • 2
      ST315 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 63VA 6M
      ST315
      Zaštitni transformator, 230V/12+24V 63VA 6M
    • 3
      ST313 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
      ST313
      Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
    • 4
      ST314 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 40VA 4M
      ST314
      Zaštitni transformator, 230V/12+24V 40VA 4M
    • 5
      ST301 - Transformator za zvono 230V/8+12V 4VA 2M
      ST301
      Transformator za zvono 230V/8+12V 4VA 2M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina