Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M ST313
Tehničke karakteristike
Napon
-
Izlazni napon12 - 24 V
-
Izlazni napon 224 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui4.000 V
Snaga
-
Potrošnja energije (VA)16 VA
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Kapacitet
-
Broj modula4
Dimenzije
-
Visina85 mm
-
Širina70 mm
-
Dubina58 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Temperaturna zaštitaDa
Oprema
-
Zaštićeno od kratkog spojaDa
-
Prekidač za uključivanje/isključivanjeNe
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča4 mm²
-
Presjek krutog provodnika6 mm²
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ST313
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ST313
Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
PDF -
Tehnički list proizvoda
UK_MD_TDS_transformers.pdf
Technical data sheet including specification for transformers.
PDF62,03 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF258,13 kB
Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11
PDF270,83 kB
Više dokumentacije