Zaštitni transf, 230V/12+24V 16VA 4M • ST313 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Tran­sfor­ma­tori, utič­nice i kompaktna svje­tiljka
  • ST313
ST313 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
ST313 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
ST313 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M

Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M

ST313

ST313 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
ST313 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
ST313 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M
  • Modu­larna oprema

Zaštitni transformator, 230V/12+24V 16VA 4M ST313

EAN
3250615703132
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Izlazni napon
    12 - 24 V
  • Izlazni napon 2
    24 V
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    4.000 V
Snaga
  • Potrošnja ener­gije VA
    16 VA
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Kapa­citet
  • Broj modula
    4
Dimen­zije
  • Visina
    85 mm
  • Širina
    70 mm
  • Dubina
    58 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Tempe­ra­turna zaštita
    Da
Oprema
  • Zašti­ćeno od kratkog spoja
    Da
  • Prekidač za uklju­či­va­nje/i­s­klju­či­vanje
    Ne
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    6 mm²
Insta­la­cija, montaža
Uvjeti kori­štenja

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH declaration ST313 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ST313 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ST313  | Hager

    Slika proizvoda ST313

  • Tehnički list proizvoda

    Slika UK_MD_TDS_transformers.pdf  | Hager

    UK_MD_TDS_transformers.pdf

    Technical data sheet including specification for transformers.

    PDF
    62,03 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ST301 - Transformator za zvono 230V/8+12V 4VA 2M
    ST301
    Transformator za zvono 230V/8+12V 4VA 2M
  • 2
    ST303 - Transformator za zvono 230V/8+12V 8VA 2M
    ST303
    Transformator za zvono 230V/8+12V 8VA 2M
  • 3
    ST312 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 25VA 4M
    ST312
    Zaštitni transformator, 230V/12+24V 25VA 4M
  • 4
    ST314 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 40VA 4M
    ST314
    Zaštitni transformator, 230V/12+24V 40VA 4M
  • 5
    ST315 - Zaštitni transformator, 230V/12+24V 63VA 6M
    ST315
    Zaštitni transformator, 230V/12+24V 63VA 6M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina