The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Brojila i mjerni uređaji
  • Multi­funk­cijski mjerni uređaji i dodatna oprema
  • SM203
  • Modu­larna oprema

Analogni izlazi za SM103E SM203

EAN
3250615632036
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Analogni izlazi za SM103E

SM203

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • SM103E

    Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 55 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -20 - 80 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 1.5 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 1.5 mm²
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    4.000 V
Dimen­zije
  • Visina
    84 mm
  • Širina
    21 mm
  • Dubina
    36 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration SM203
PDF
Hager RoHS report SM203
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SM203  | Hager

    Slika proizvoda SM203

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SM203  | Hager

    Hager Product data sheet SM203

    Analogni izlazi za SM103E

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Notice SM203 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT  | Hager

    Notice SM203 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-13

    PDF
    2,19 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SM103E - Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor
    SM103E
    Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor
  • 2
    SM202 - Dva ulaza/dva izlaza za SM103E
    SM202
    Dva ulaza/dva izlaza za SM103E
  • 3
    SM201 - Impulsni izlaz za SM103E
    SM201
    Impulsni izlaz za SM103E
  • 4
    SM200 - Impulsni izlaz za SM102E
    SM200
    Impulsni izlaz za SM102E
  • 5
    SM102E - Mjerni uređaj, digitalni, multifunkcijski
    SM102E
    Mjerni uređaj, digitalni, multifunkcijski

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina