The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Brojila i mjerni uređaji
    • Multi­funk­cijski mjerni uređaji i dodatna oprema
    • SM200
    EAN
    3250615632005
    Pakovanje
    1 Komad
    • Multi­funk­cijski mjerni uređaji i dodatna oprema

    Impulsni izlaz za SM102E SM200

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Impulsni izlaz za SM102E

    SM200

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -20 - 80 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 1.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 1.5 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      4.000 V
    Dimen­zije
    • Visina
      84 mm
    • Širina
      21 mm
    • Dubina
      36 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SM200
    PDF
    RoHS report SM200
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SM200  | Hager

      Slika proizvoda SM200

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SM200  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SM200

      Impulsni izlaz za SM102E

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Notice SM200 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT  | Hager

      Notice SM200 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Uputstvo za instalaciju International 2011-09-16

      PDF
      2,51 MB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter  | Hager

      UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter

      Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

      PDF
      86,21 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SM103E - Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor
      SM103E
      Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor
    • 2
      SM203 - Analogni izlazi za SM103E
      SM203
      Analogni izlazi za SM103E
    • 3
      SM102E - Mjerni uređaj, digitalni, multifunkcijski
      SM102E
      Mjerni uređaj, digitalni, multifunkcijski
    • 4
      SM201 - Impulsni izlaz za SM103E
      SM201
      Impulsni izlaz za SM103E
    • 5
      SM202 - Dva ulaza/dva izlaza za SM103E
      SM202
      Dva ulaza/dva izlaza za SM103E

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina