• Modu­larna oprema
    • Brojila i mjerni uređaji
    • Multi­funk­cijski mjerni uređaji i dodatna oprema
    • SM102E
    EAN
    3250615639998
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multi­funk­cijski mjerni uređaji i dodatna oprema

    Mjerni uređaj, digitalni, multifunkcijski SM102E

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Mjerni uređaj, digitalni, multifunkcijski

    SM102E

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za mjerne instru­mente 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za mjerne instru­mente
    • SM200

      Impulsni izlaz za SM102E

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Visina
      96 mm
    • Širina
      96 mm
    • Dubina
      60 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP51
    Kapa­citet
    • Broj modula
      5
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -20 - 80 °C
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      2.5 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      2.5 - 6 mm²
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      10 W
    • Potrošnja ener­gije (VA)
      10 VA
    Oprema
    • Vrsta zaslo­na/dis­pleja
      LCD
    Mjerenje
    • Raspon mjerenja frek­ven­cije
      45 - 65 Hz
    • Vrsta mjernog instru­menta
      Multi­metar
    • Raspon mjerenja struje
      0 - 9.999 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža, Nadgrad­na/NŽ
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Alarmi, Mjerenje elek­trične ener­gije, Detaljna elek­trična mjerenja, Mjerenje tempe­ra­ture
    • Formati poda­taka
      MODBUS (RTU)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SM102E
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SM102E  | Hager

      Slika proizvoda SM102E

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SM102E  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SM102E

      Mjerni uređaj, digitalni, multifunkcijski

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT  | Hager

      Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21

      PDF
      4,12 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SM103E - Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor
      SM103E
      Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor
    • 2
      SM201 - Impulsni izlaz za SM103E
      SM201
      Impulsni izlaz za SM103E
    • 3
      SM203 - Analogni izlazi za SM103E
      SM203
      Analogni izlazi za SM103E
    • 4
      SM202 - Dva ulaza/dva izlaza za SM103E
      SM202
      Dva ulaza/dva izlaza za SM103E
    • 5
      SM200 - Impulsni izlaz za SM102E
      SM200
      Impulsni izlaz za SM102E
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina