Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor SM103E
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za mjerne instrumente 3 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Dimenzije
-
Visina96 mm
-
Širina96 mm
-
Dubina60 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP51
Kapacitet
-
Broj modula5
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-20 - 80 °C
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča2.5 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika2.5 - 6 mm²
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN10 W
-
Potrošnja energije (VA)10 VA
Oprema
-
Vrsta zaslona/displejaLCD
Mjerenje
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
-
Vrsta mjernog instrumentaMultimetar
-
Raspon mjerenja struje0 - 9.995 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža, Nadgradna/NŽ
U skladu sa Zakonom od podacima
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaAlarmi, Osnovne informacije, Mjerenje električne energije, Generalna dijagnostika
-
Formati podatakaMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SM103E
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SM103E
Mjerni uređaj, digit, multifunkcijski, komfor
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Notice SM103E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF7,56 MB -
Dodatak proizvodu
Table de communications SM103E
Dodatak proizvodu International 2024-01-31
XLS450,00 kB
Više dokumentacije