Prekidač, 63A, 1k.o, 230V AC, 1M • SBN163 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
  • SBN163
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
SBN463 - Prekidač, 63A, 4k.o, 400V AC, 4M
SBN463
Prekidač, 63A, 4k.o, 400V AC, 4M
2
SBN440 - Prekidač, 40A, 4k.o, 400V AC, 4M
SBN440
Prekidač, 40A, 4k.o, 400V AC, 4M
3
SBN363 - Prekidač, 63A, 3k.o, 400V AC, 3M
SBN363
Prekidač, 63A, 3k.o, 400V AC, 3M
4
SBN340 - Prekidač, 40A, 3k.o, 400V AC, 3M
SBN340
Prekidač, 40A, 3k.o, 400V AC, 3M
5
SBN163 - Prekidač, 63A, 1k.o, 230V AC, 1M
SBN163
Prekidač, 63A, 1k.o, 230V AC, 1M

Prekidač, 63A, 1k.o, 230V AC, 1M

SBN163

  • Modu­larna oprema

Prekidač, 63A, 1k.o, 230V AC, 1M SBN163

EAN
3250615510204
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
  • 3 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN121

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN175

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN120

    Zaštitni poklopac za automatske osigurače

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
  • Neutralan položaj
    Bez neutralnog voda
  • Tip pola
    1P
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
  • Prekidna moć 400 V AC23A
    1.332 A
  • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
    0,94 kA
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
    63 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
    63 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
    63 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
    63 A
  • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-3
    1,33 kA
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
    0,94 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    2,80 - 2,80 Nm
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    440 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    6.000 V
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    68 mm
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    1
  • Broj NC konta­kata
    0
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 70 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    2.5 - 16 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    2.5 - 25 mm²
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    60.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
    5.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
    5.000
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    2,30 W
  • Gubitak snage po polu na In
    2,30 W
Pove­zi­vost
  • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Porav­nata klema

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration SBN163 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SBN163 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SBN163  | Hager

    Slika proizvoda SBN163

  • Tehnički list proizvoda

    Slika UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf  | Hager

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Licenca proizvoda

    Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Licenca proizvoda International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
    Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Licenca proizvoda International 2024-08-09

    PDF
    2,23 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SBM216 - Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
    SBM216
    Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
  • 2
    SBM225 - Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
    SBM225
    Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
  • 3
    SBN116 - Prekidač, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN116
    Prekidač, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M
  • 4
    SBN125 - Prekidač, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN125
    Prekidač, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M
  • 5
    SBN132 - Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN132
    Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina