The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
    • SVN411
    EAN
    3250615721921
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori

    Taster 16A, 1k.o, 1M, sa zelenom indikacijom SVN411

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster 16A, 1k.o, 1M, sa zelenom indikacijom

    SVN411

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Broj INV konta­kata
      0
    • Broj NC konta­kata
      0
    • Broj NO konta­kata
      1
    • Sa signalnom lampom
      Da
    Elek­trična struja
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      16 A
    • Nazivna struja In
      16 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      66 mm
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      250 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Zelena

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SVN411
    PDF
    RoHS report SVN411
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SVN411  | Hager

      Slika proizvoda SVN411

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SVN411  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SVN411

      Taster 16A, 1k.o, 1M, sa zelenom indikacijom

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SBN232 - Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M
      SBN232
      Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M
    • 2
      SBN163 - Prekidač, 63A, 1k.o, 230V AC, 1M
      SBN163
      Prekidač, 63A, 1k.o, 230V AC, 1M
    • 3
      SBN225 - Prekidač, 25A, 2k.o, 400V AC, 1M
      SBN225
      Prekidač, 25A, 2k.o, 400V AC, 1M
    • 4
      SBN490 - Prekidač, 100A, 4k.o, 400V AC, 4M
      SBN490
      Prekidač, 100A, 4k.o, 400V AC, 4M
    • 5
      SVN433 - Taster-prekidač, 16A, 2NO, 1M, sa zelenom indikacijom
      SVN433
      Taster-prekidač, 16A, 2NO, 1M, sa zelenom indikacijom

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina