Automatski osigurač (MCB/Minijaturni automatski prekidač), 1P+N, pruža zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Nazivna struja 63 A. C‑karakteristika čini ovaj osigurač idealnim za upotrebu u instalacijama sa srednjim prekidnim opterećenjima. Prekidna moć 6 kA. Namijenjen za ugradnju na DIN šinu i zauzima prostor od dva modula. Jednostavna ugradnja i kompaktan dizajn.
EAN
3250614311819
Pakovanje
6 Komadi
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi -
Završna kapa za sabirnice/fazne šine 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In63 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-26 kA
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-16 kA
-
Nazivna struja pri -15°C78,23 A
-
Nazivna struja pri -10°C76,54 A
-
Nazivna struja pri -5°C74,85 A
-
Nazivna struja pri 0°C73,16 A
-
Nazivna struja pri 5°C71,46 A
-
Nazivna struja pri 10°C69,77 A
-
Nazivna struja pri 15°C68,08 A
-
Nazivna struja pri 20°C66,39 A
-
Nazivna struja pri 25°C64,69 A
-
Nazivna struja pri 30°C63 A
-
Nazivna struja pri 35°C61,82 A
-
Nazivna struja pri 40°C60,64 A
-
Nazivna struja pri 45°C59,45 A
-
Nazivna struja pri 50°C58,27 A
-
Nazivna struja pri 55°C57,09 A
-
Nazivna struja pri 60°C55,91 A
-
Nazivna struja pri 65°C54,72 A
-
Nazivna struja pri 70°C53,54 A
Arhitektura
-
Tip pola1P+N
-
KrivuljaC
Kapacitet
-
Broj modula2
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-16 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230-230 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 35 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 35 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 25 mm²
-
Presjek krutog provodnika1 - 35 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže60 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Zaštita od vlage u zrakuZa sve klimatske uvjete
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN13,1 W
Povezivost
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina35 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa4.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda MCN563
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda MCN563
Automatski osigurač 63A, 1P+N, C, 6kA
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Više dokumentacije