The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Auto­matski osigu­rači (MCB)
  • MCN106
  • Modu­larna oprema

Automatski osigurač 6A 1-polni, C karakteristika, 6kA MCN106

EAN
3250614311123
Pakovanje
12 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Automatski osigurač 6A 1-polni, C karakteristika, 6kA

MCN106

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 2 dostupni proizvodi
  • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
  • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
  • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
  • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
  • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
  • Podna­ponski okidač
  • Radni okidač
  • Blok pomoćnih konta­kata
  • MZN175

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    0,00 €  / *
  • MZN176

    Žičani zaporni mehanizam za modularne uređaje

    0,00 €  / *
  • LZ060

    Distancer

    0,00 €  / *
  • MZ206

    Podnaponski okidač 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ205

    Podnaponski okidač 48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ204

    Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ203

    Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 €  / *
  • MZ202

    Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ201

    Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    6 A
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
    6 kA
  • Nazivna struja pri -15°C
    7,5 A
  • Nazivna struja pri -10°C
    7,4 A
  • Nazivna struja pri -5°C
    7,2 A
  • Nazivna struja pri 0°C
    7,1 A
  • Nazivna struja pri 5°C
    6,9 A
  • Nazivna struja pri 10°C
    6,7 A
  • Nazivna struja pri 15°C
    6,6 A
  • Nazivna struja pri 20°C
    6,4 A
  • Nazivna struja pri 25°C
    6,2 A
  • Nazivna struja pri 30°C
    6 A
  • Nazivna struja pri 35°C
    5,8 A
  • Nazivna struja pri 40°C
    5,6 A
  • Nazivna struja pri 45°C
    5,4 A
  • Nazivna struja pri 50°C
    5,2 A
  • Nazivna struja pri 55°C
    5 A
  • Nazivna struja pri 60°C
    4,7 A
  • Nazivna struja pri 65°C
    4,5 A
  • Nazivna struja pri 70°C
    4,2 A
Arhi­tek­tura
  • Tip pola
    1P
  • Krivulja
    C
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    6 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment gornje kleme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nazivni zatezni moment donje kleme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nazivni zatezni moment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
    bicon­nect
  • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
  • Moguća montaža 360°
    Da
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 400 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    500 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Veza
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
    1 - 35 mm²
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    1 - 25 mm²
  • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
    1 - 25 mm²
  • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
    1 - 35 mm²
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1 - 25 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1 - 35 mm²
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
    3
  • Zaštita od vlage u zraku
    Za sve klimatske uvjete
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 70 °C
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1,30 W
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Porav­nata klema
  • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
    Porav­nata klema
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    70 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
Hager REACH declaration MCN106
PDF
Hager RoHS report MCN106
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika MCN106  | Hager

    Slika proizvoda MCN106

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet MCN106  | Hager

    Hager Product data sheet MCN106

    Automatski osigurač 6A, 1P, C, 6kA

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-05  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-05

    PDF
    749,49 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-05  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-05

    PDF
    753,40 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HMD499 - Automatski osigurač 4-polni 15kA, D karakteristika, 125A, 6 modula
    HMD499
    Automatski osigurač, 4P 15kA D-125A 6M
  • 2
    HMD490 - Automatski osigurač 4-polni 15kA, D karakteristika, 100A, 6 modula
    HMD490
    Automatski osigurač, 4P 15kA D-100A 6M
  • 3
    HMD480 - Automatski osigurač 4-polni 15kA, D karakteristika, 80A, 6 modula
    HMD480
    Automatski osigurač, 4P 15kA D-80A 6M
  • 4
    HMD399 - Automatski osigurač 3-polni 15kA, D karakteristika, 125A, 4.5 modula
    HMD399
    Automatski osigurač, 3P 15kA D-125A 4.5M
  • 5
    HMD390 - Automatski osigurač 3-polni 15kA, D karakteristika, 100A, 4.5 modula
    HMD390
    Automatski osigurač, 3P 15kA D-100A 4.5M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina