Automatski osigurač 20A, 1P, B, 6kA • MBN120 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
            • Auto­matski osigu­rači (MCB)
            • MBN120
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            5
            1
            MBN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, B, 6kA
            MBN116
            Automatski osigurač 16A, 1P, B, 6kA
            2
            NDN140 - Automatski osigurač 40A, 1P, D, 10kA
            NDN140
            Automatski osigurač 40A, 1P, D, 10kA
            3
            MBN425 - Automatski osigurač  25A, 4P, B, 6kA
            MBN425
            Automatski osigurač 25A, 4P, B, 6kA
            4
            HMF199 - Automatski osigurač, 1P 10kA C-125A 1.5M
            HMF199
            Automatski osigurač, 1P 10kA C-125A 1.5M
            5
            MBN106 - Automatski osigurač  6A, 1P, B, 6kA
            MBN106
            Automatski osigurač 6A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA

            Automatski osigurač 20A, 1P, B, 6kA

            MBN120

            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            MBN120 - Automatski osigurač  20A, 1P, B, 6kA
            • Modu­larna oprema

            Automatski osigurač 20A, 1P, B, 6kA MBN120

            EAN
            3250614310102
            Pakovanje
            12 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 9 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • LZ060

              Distancer

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ201

              Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ202

              Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ203

              Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ204

              Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ205

              Podnaponski okidač 48V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ206

              Podnaponski okidač 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN175

              Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN176

              Fil de verrouillage pour produits modulaires

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              20 A
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
              6 kA
            • Nazivna struja -15&n­b­s­p;°C
              25,93 A
            • Nazivna struja -10&n­b­s­p;°C
              25,40 A
            • Nazivna struja -5&n­b­s­p;°C
              24,68 A
            • Nazivna struja pri 0°C
              24,05 A
            • Nazivna struja 5&nb­s­p;°C
              23,43 A
            • Nazivna struja 10&n­b­s­p;°C
              22,80 A
            • Nazivna struja 15&n­b­s­p;°C
              22,18 A
            • Nazivna struja pri 20°C
              21,55 A
            • Nazivna struja 25&n­b­s­p;°C
              20,93 A
            • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
              20 A
            • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
              19,68 A
            • Nazivna struja pri 40°C
              19,05 A
            • Nazivna struja pri 45°C
              18,43 A
            • Nazivna struja pri 50°C
              18 A
            • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
              17,18 A
            • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
              16,55 A
            • Nazivna struja 65&n­b­s­p;°C
              15,93 A
            • Nazivna struja 70&n­b­s­p;°C
              15,30 A
            Arhi­tek­tura
            • Tip pola
              1P
            • Krivulja
              B
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
              6 kA
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment gornje kleme
              2,80 - 2,80 Nm
            • Nazivni zatezni moment donje kleme
              2,80 - 2,80 Nm
            • Nazivni zatezni moment
              2,80 - 2,80 Nm
            • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
              bicon­nect
            • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
              Vijčana stezaljka
            • Moguća montaža 360°
              Da
            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              230 - 400 V
            • Vrsta napa­janja
              AC
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              500 V
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              4.000 V
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Veza
            • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
              1 - 35 mm²
            • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
              1 - 25 mm²
            • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
              1 - 25 mm²
            • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
              1 - 35 mm²
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1 - 25 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              1 - 35 mm²
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Uvjeti kori­štenja
            • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
              3
            • Zaštita od vlage u zraku
              Za sve klimatske uvjete
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 70 °C
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              2,79 W
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
              Porav­nata klema
            • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
              Porav­nata klema
            Dimen­zije
            • Visina
              83 mm
            • Širina
              17,50 mm
            • Dubina
              70 mm

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MBN120 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MBN120 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika MBN120  | Hager

              Slika proizvoda MBN120

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

              EU Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-17

              PDF
              536,96 kB
              Slika UKCA Declaration of Conformity  | Hager

              UKCA Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-17

              PDF
              541,80 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              MBN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, B, 6kA
              MBN116
              Automatski osigurač 16A, 1P, B, 6kA
            • 2
              MBN316 - Automatski osigurač  16A, 3P, B, 6kA
              MBN316
              Automatski osigurač 16A, 3P, B, 6kA
            • 3
              MCN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, C, 6kA
              MCN116
              Automatski osigurač 16A, 1P, C, 6kA
            • 4
              MCN316 - Automatski osigurač  16A, 3P, C, 6kA
              MCN316
              Automatski osigurač 16A, 3P, C, 6kA
            • 5
              MBN106 - Automatski osigurač  6A, 1P, B, 6kA
              MBN106
              Automatski osigurač 6A, 1P, B, 6kA

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina