The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Auto­matski osigu­rači (MCB)
    • MBN106
    Automatski osigurač (MCB), 1‑polni, pruža zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Nazivna struja 6 A. B‑karakteristika omogućava brzo isključenje pri preopterećenju. Prekidna moć 6 kA. Namijenjen za ugradnju na DIN šinu i zauzima prostor od jednog modula. Pogodan za stambene i poslovne instalacije, gdje osigurava efikasan nivo zaštite i stabilnost električne mreže.
    EAN
    3250614310065
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Auto­matski osigu­rači (MCB)

    Automatski osigurač 6A 1-polni, B karakteristika, 6kA MBN106

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Automatski osigurač 6A 1-polni, B karakteristika, 6kA

    MBN106

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 2 dostupni proizvodi
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 1 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • MZN175

      Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Žičani zaporni mehanizam za modularne uređaje

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podnaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      6 A
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
      6 kA
    • Nazivna struja pri -15°C
      7,54 A
    • Nazivna struja pri -10°C
      7,37 A
    • Nazivna struja pri -5°C
      7,2 A
    • Nazivna struja pri 0°C
      7,03 A
    • Nazivna struja pri 5°C
      6,86 A
    • Nazivna struja pri 10°C
      6,69 A
    • Nazivna struja pri 15°C
      6,51 A
    • Nazivna struja pri 20°C
      6,34 A
    • Nazivna struja pri 25°C
      6,17 A
    • Nazivna struja pri 30°C
      6 A
    • Nazivna struja pri 35°C
      5,8 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      5,59 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      5,39 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      5,18 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      4,98 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      4,77 A
    • Nazivna struja pri 65°C
      4,57 A
    • Nazivna struja pri 70°C
      4,36 A
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      1P
    • Krivulja
      B
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      6 kA
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment gornje kleme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nazivni zatezni moment donje kleme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nazivni zatezni moment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      bicon­nect
    • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    • Moguća montaža 360°
      Da
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 400 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Veza
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče
      1 - 35 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 25 mm²
    • Presjek gornje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 25 mm²
    • Presjek gornje vijčane kleme, za krute vodiče
      1 - 35 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 25 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1 - 35 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Udalje­nost mreže
      35 mm
    Uvjeti kori­štenja
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
      3
    • Zaštita od vlage u zraku
      Za sve klimatske uvjete
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 70 °C
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      1,30 W
    Pove­zi­vost
    • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      70 mm
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      4.000

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBN106
    PDF
    RoHS report MBN106
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MBN106  | Hager

      Slika proizvoda MBN106

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda MBN106  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda MBN106

      Automatski osigurač 6A, 1P, B, 6kA

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-13  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      NDN416 - Automatski osigurač 16A 4-polni, D karakteristika, 10kA
      NDN416
      Automatski osigurač 16A, 4P, D, 10kA
    • 2
      NBN463 - Automatski osigurač 63A 4-polni, B karakteristika, 10kA
      NBN463
      Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA
    • 3
      NBN110 - Automatski osigurač 10A 1-polni, B karakteristika, 10kA
      NBN110
      Automatski osigurač 10A, 1P, B, 10kA
    • 4
      NCN102 - Automatski osigurač 2A 1-polni, C karakteristika, 10kA
      NCN102
      Automatski osigurač 2A, 1P, C, 10kA
    • 5
      NCN325 - Automatski osigurač 25A 3-polni, C karakteristika, 10kA
      NCN325
      Automatski osigurač 25A, 3P, C, 10kA

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina