The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • NH rastav­ljači i dodatna oprema
    • LT353
    EAN
    3250614203534
    Pakovanje
    1 Komad
    • NH rastav­ljači i dodatna oprema

    Rastavljač NH3, 3x630A, SS 60mm, izlaz: priključak M10 LT353

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rastavljač NH3, 3x630A, SS 60mm, izlaz: priključak M10

    LT353

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Nožasti osigu­rači 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Nožasti osigu­rači
    • LNH3400M

      Nožasti osigurač NH3C 400A, gG, kombinovana indikacija

      0,00 €  / *
    • LNH3500M

      Nožasti osigurač NH3 500A, gG, kombinovana indikacija

      0,00 €  / *
    • LNH3630M

      Nožasti osigurač NH3 630A, gG, kombinovana indikacija

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      630 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      20,40 kA
    • Nazivna struja za Ue=690V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Testna nazivna krat­kos­pojna struja osigu­rača Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=400 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nazivna struja za Ue=440V DC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      598,50 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      535,50 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija B / 400V
      630 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B / 500V
      630 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B / 690V
      630 A
    • Nazivna struja osigu­rača
      50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 500 A, 630 A, 300 A
    • Nazivna struja za Ue=220V DC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      630 A
    • Nazivna struja pri 70°C
      441 A
    • Nazivna struja za Ue=400V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=500 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nazivna struja za Ue=250V DC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Nazivna struja pri 65°C
      472,50 A
    • Testna nazivna krat­kos­pojna struja osigu­rača Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Nazivna struja za Ue=500V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=690 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Testna nazivna krat­kos­pojna struja osigu­rača Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      504 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      567 A
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      NH3
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      70 - 300 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      70 - 300 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta izlaznog priključka
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta ulaza za pove­zi­vanje
      Sabir­nica
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 70 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      20 - 20 Nm
    • Zatezni moment za montažu na sabir­nicu
      8 - 8 Nm
    • Monti­ranje na
      Sabir­nički sistem
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      67 W
    • Rasi­panje snage pri punom opte­re­ćenju
      211 W
    • Rasi­panje snage osigu­rača ugra­đenog u uređaj
      48 W
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      800
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      200
    • Ukupni vijek trajanja (meha­nička i elek­trična izdr­ž­lji­vost) IEC 60947-3 Tabela 4
      1.000
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      1.000 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni radni napon Ue
      690 - 690 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      4
    • AT_E­lec­tro­nic­Fu­se­Mo­ni­to­ring
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP3X
    • Konven­ci­onalna slobodna zračna termička struja sa osigu­račem i stan­dardnim presjekom IEC 60947-1
      630 A
    • Konven­ci­onalna slobodna zračna termička struja sa čvrstom vezom i stan­dardnim presjekom IEC 60947-1
      960 A
    Dimen­zije
    • Visina
      306 mm
    • Širina
      250 mm
    • Dubina
      130 mm
    • Dužina
      151 mm
    • Udalje­nost sabir­nica
      60 mm
    • Širi­na/deb­ljina sabir­nice
      5 - 12 mm
    Samo za internu upotrebu
    • Stan­dard
      IEC/EN 60947-1;I­EC/EN 60947-3
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Kontrol­ni/radni element
      Drška poklopca
    Stan­dardi
    • Klasa zapa­lji­vosti prema UL94
      V0

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT353
    PDF
    Hager RoHS report LT353
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LT353  | Hager

      Slika proizvoda LT353

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LT353  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LT353

      Rastavljač NH3, 3x630A, SS 60mm, izlaz: priključak M10

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03  | Hager

      HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03

      Uputstvo za instalaciju International 2026-10-14

      PDF
      1,47 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LT253 - Rastavljač NH2, 3x400A, SS 60mm, izlaz: priključak M10
      LT253
      Rastavljač NH2, 3x400A, SS 60mm, izlaz: priključak M10
    • 2
      LT0056 - Rastavljač NH000, 3x100A, SS 60mm, izlaz: kavez klema 50mm2,
      LT0056
      Rastavljač NH000, 3x100A, SS 60mm, izlaz: kavez klema 50mm2,
    • 3
      LT150 - Rastavljač NH1, 3x250, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10
      LT150
      Rastavljač NH1, 3x250, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10
    • 4
      LT051 - Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz: 95 mm2/izlaz: 3x16mm2
      LT051
      Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz: 95 mm2/izlaz: 3x16mm2
    • 5
      LT250 - Rastavljač NH2, 3x400, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10
      LT250
      Rastavljač NH2, 3x400, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina