The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • NH rastav­ljači i dodatna oprema
    • LT250
    EAN
    3250614202506
    Pakovanje
    1 Komad
    • NH rastav­ljači i dodatna oprema

    Rastavljač NH2, 3x400, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10 LT250

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rastavljač NH2, 3x400, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10

    LT250

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Nožasti osigu­rači 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Nožasti osigu­rači
    • LNH2250M

      Nožasti osigurač NH2C 250A, gG, kombinovana indikacija

      0,00 €  / *
    • LNH2315M

      Nožasti osigurač NH2 315A, gG, kombinovana indikacija

      0,00 €  / *
    • LNH2400M

      Nožasti osigurač NH2 400A, gG, kombinovana indikacija

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      400 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      15,20 kA
    • Nazivna struja za Ue=690V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Testna nazivna krat­kos­pojna struja osigu­rača Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      400 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=400 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nazivna struja za Ue=440V DC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      380 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      340 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija B / 400V
      400 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B / 690V
      400 A
    • Nazivna struja osigu­rača
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      400 A
    • Nazivna struja pri 70°C
      280 A
    • Nazivna struja za Ue=400V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=500 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nazivna struja za Ue=250V DC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nazivna struja pri 65°C
      300 A
    • Testna nazivna krat­kos­pojna struja osigu­rača Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      400 A
    • Nazivna struja za Ue=500V AC u skladu s IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja pri Ue=690 V u skladu sa IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Testna nazivna krat­kos­pojna struja osigu­rača Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      400 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      320 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      360 A
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      NH2
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      70 - 300 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      70 - 300 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      M10 klema
    • Vrsta izlaznog priključka
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta ulaza za pove­zi­vanje
      Vijčana stezaljka
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 70 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      20 - 20 Nm
    • Monti­ranje na
      Montažna ploča
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      24,50 W
    • Rasi­panje snage pri punom opte­re­ćenju
      126 W
    • Rasi­panje snage osigu­rača ugra­đenog u uređaj
      34 W
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      800
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      200
    • Ukupni vijek trajanja (meha­nička i elek­trična izdr­ž­lji­vost) IEC 60947-3 Tabela 4
      1.000
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      1.000 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni radni napon Ue
      690 - 690 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      4
    • AT_Ac­cep­ta­ble­Cur­ren­tRa­tin­gAC23B500V
      400 A
    • AT_E­lec­tro­nic­Fu­se­Mo­ni­to­ring
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP3X
    • Konven­ci­onalna slobodna zračna termička struja sa osigu­račem i stan­dardnim presjekom IEC 60947-1
      400 A
    • Konven­ci­onalna slobodna zračna termička struja sa čvrstom vezom i stan­dardnim presjekom IEC 60947-1
      590 A
    Dimen­zije
    • Visina
      306 mm
    • Širina
      210 mm
    • Dubina
      130 mm
    Samo za internu upotrebu
    • Stan­dard
      IEC/EN 60947-1;I­EC/EN 60947-3
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Kontrol­ni/radni element
      Drška poklopca
    Stan­dardi
    • Klasa zapa­lji­vosti prema UL94
      V0

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT250
    PDF
    RoHS report LT250
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LT250  | Hager

      Slika proizvoda LT250

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LT250  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LT250

      Rastavljač NH2, 3x400, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03  | Hager

      HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03

      Uputstvo za instalaciju International 2026-10-14

      PDF
      1,47 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LT253 - Rastavljač NH2, 3x400A, SS 60mm, izlaz: priključak M10
      LT253
      Rastavljač NH2, 3x400A, SS 60mm, izlaz: priključak M10
    • 2
      LT0056 - Rastavljač NH000, 3x100A, SS 60mm, izlaz: kavez klema 50mm2,
      LT0056
      Rastavljač NH000, 3x100A, SS 60mm, izlaz: kavez klema 50mm2,
    • 3
      LT150 - Rastavljač NH1, 3x250, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10
      LT150
      Rastavljač NH1, 3x250, montažna ploča, ulaz/izlaz: prilkjučak M10
    • 4
      LT051 - Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz: 95 mm2/izlaz: 3x16mm2
      LT051
      Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz: 95 mm2/izlaz: 3x16mm2
    • 5
      LT052 - Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: priključak M8
      LT052
      Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: priključak M8

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina