The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • LSN509
    EAN
    3250614120114
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Cilindrični osigurač
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • Vidjeti više

    Nosač osigurača L38-32A-690V N LSN509

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač osigurača L38-32A-690V N

    LSN509

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Modu­larne sabir­nice za faze 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • KB163P

      Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, smeđa

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      76,50 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      76,90 mm
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    • Tip pola
      1P+N
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    • Nazivna struja osigu­rača
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      2
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 70 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      0,50 W
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      1.000 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    • Vrsta napa­janja
      AC/DC
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP2X
    Veza
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 16 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      1 - 16 mm²
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      10 x 38
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LSN509
    PDF
    Hager RoHS report LSN509
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LSN509  | Hager

      Slika proizvoda LSN509

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LSN509  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LSN509

      Nosač osigurača L38-32A-690V N

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LF316PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A
      LF316PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A
    • 2
      LF310PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A
      LF310PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A
    • 3
      LF315PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A
      LF315PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A
    • 4
      LF332PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A
      LF332PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A
    • 5
      LF301PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
      LF301PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina