The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • Cilindrični osigu­rači i nosači
  • LF302G
  • Glavne sklopke

Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A LF302G

EAN
3250614062377
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A

LF302G

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Osigurač
  • Karak­te­ris­tike osigu­rača
    gG
  • Veli­čina osigu­rača
    10.3 x 38
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    2 A
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    0,60 W
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    120 kA
Napon
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni napon
    500 - 500 V
Arhi­tek­tura
  • Krivulja
    C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-27
PDF
499,09 kB
Hager REACH declaration LF302G
PDF
Hager RoHS report LF302G
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LF302G  | Hager

    Slika proizvoda LF302G

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LF302G  | Hager

    Hager Product data sheet LF302G

    Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    L502PV - Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38
    L502PV
    Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38
  • 2
    LF563G - Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A
    LF563G
    Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A
  • 3
    LF599G - Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A
    LF599G
    Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A
  • 4
    LF580G - Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A
    LF580G
    Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A
  • 5
    LF316G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 16A
    LF316G
    Cilindrični osigurač 10x38 gG 16A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina