Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za niskonaponsku tehnologiju 2 dostupni proizvodi -
Cilindrični osigurač 10 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina125 mm
-
Širina70 mm
-
Dubina96 mm
Arhitektura
-
Broj polova2
-
Tip pola1P+N
Električna struja
-
Nazivna struja In125 A
-
Nazivna struja osigurača16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Kapacitet
-
Broj modula4
Samo za internu upotrebu
-
Broj modula 17,5 mm8
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 40 °C
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment4 - 4 Nm
-
Montiranje naDIN šina
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN17,60 W
Napon
-
Nazivni izolacijski napon Ui690 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8 kV
-
Vrsta napajanjaAC
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Veza
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče2,5 - 35 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče2,5 - 50 mm²
Osigurač
-
Veličina osigurača22 x 58
Poklopac, vrata
-
Mogućnost međusobnog zaključavanjaDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LS712
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LS712
Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF276,18 kB
Više dokumentacije