Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M • LS712 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • Cilindrični osigu­rači i nosači
  • LS712
LS712 - Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M
LS712 - Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M
LS712 - Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M

Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M

LS712

LS712 - Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M
LS712 - Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M
LS712 - Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M
  • Glavne sklopke

Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M LS712

EAN
3250614197123
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Cilindrični osigurač 10 dostupni proizvodi
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Cilindrični osigurač
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
  • LF516G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 16A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF520G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 20A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF525G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 25A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF532G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 32A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF540G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 40A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF550G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 50A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF563G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF580G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF590G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 100A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF599G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LS672

    Signalno svijetlo 230V za nosače osigurača L51/L58

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LS770

    Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L58

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    125 mm
  • Širina
    70 mm
  • Dubina
    96 mm
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    2
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    125 A
  • Nazivna struja osigu­rača
    16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    4
Samo za internu upotrebu
  • Broj modula 17,5 mm
    8
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 40 °C
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    4 - 4 Nm
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    17,60 W
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    690 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8 kV
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
    3
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Veza
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    2,5 - 35 mm²
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
    2,5 - 50 mm²
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    22 x 58
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration LS712 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LS712 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LS712  | Hager

    Slika proizvoda LS712

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LF300G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 0,5A
    LF300G
    Cilindrični osigurač 10x38 gG 0, 5A
  • 2
    LF301G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 1A
    LF301G
    Cilindrični osigurač 10x38 gG 1A
  • 3
    LF301PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
    LF301PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
  • 4
    LF302G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A
    LF302G
    Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A
  • 5
    LF302PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A
    LF302PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina