The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • LF540G
    EAN
    3250614062704
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Cilindrični osigu­rači i nosači

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 40A LF540G

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 40A

    LF540G

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Stan­dardni dodaci
    • L14700

      Rezervni modul za sigurnosni patron

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • LS712

      Nosač osigurača 1P+N 125A 690V L58 4M

      0,00 €  / *
    • LS704

      Nosač osigurača 3P+N 125A 690V L58 8M

      0,00 €  / *
    • LS703

      Nosač osigurača 3P 125A 690V L58 6M

      0,00 €  / *
    • LS702

      Nosač osigurača 2P 125A 690V L58 4M

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Osigurač
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gG
    • Veli­čina osigu­rača
      22 x 58
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      40 A
    • Nazivni kapa­citet loma I1 pri 500 V AC IEC 60269-2
      120 kA
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      4 W
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      80 kA
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni napon
      690 - 690 V
    Arhi­tek­tura
    • Krivulja
      C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    REACH declaration LF540G
    PDF
    Hager RoHS report LF540G
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LF540G  | Hager

      Slika proizvoda LF540G

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LF540G  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LF540G

      Cilindrični osigurač 22x58 gG 40A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LS612 - Nosač osigurača 1P+N 50A 690V L51 3M
      LS612
      Nosač osigurača 1P+N 50A 690V L51 3M
    • 2
      LF406G - Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A
      LF406G
      Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A
    • 3
      LF312G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 12A
      LF312G
      Cilindrični osigurač 10x38 gG 12A
    • 4
      LS604 - Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
      LS604
      Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
    • 5
      LF301PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
      LF301PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina