The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • LS770
    EAN
    3250614197703
    Pakovanje
    1 Komad
    • Cilindrični osigu­rači i nosači

    Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L58 LS770

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L58

    LS770

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    Dimen­zije
    • Visina
      35 mm
    • Širina
      35 mm
    • Dubina
      20 mm
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      22 x 58

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LS770
    PDF
    Hager RoHS report LS770
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LS770  | Hager

      Slika proizvoda LS770

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LS770  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LS770

      Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L58

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit  | Hager

      Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      310,75 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LS612 - Nosač osigurača 1P+N 50A 690V L51 3M
      LS612
      Nosač osigurača 1P+N 50A 690V L51 3M
    • 2
      LF406G - Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A
      LF406G
      Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A
    • 3
      LF312G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 12A
      LF312G
      Cilindrični osigurač 10x38 gG 12A
    • 4
      LS604 - Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
      LS604
      Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
    • 5
      LF301PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
      LF301PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina