Lifea kanal 60x90, spoj, 2 držača, bijel • LFF6009009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Sistemi kanala
            • Insta­la­cioni kanali - LF
            • LFF6009009010
            LFF6009009010 - Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja
            LFF6009009010 - Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja
            LFF6009009010 - Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja
            LFF6009009010 - Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja

            Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja

            LFF6009009010

            LFF6009009010 - Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja
            LFF6009009010 - Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja
            LFF6009009010 - Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja
            LFF6009009010 - Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Lifea kanal 60x90mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, bijela boja LFF6009009010

            EAN
            4012740852654
            Pakovanje
            16 Metri
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Završni element za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
            • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
            • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
            • Ravni ugao za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
            • T komad za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
            • Pogledajte više 3 drugi dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Završni element za insta­la­cione kanale
            • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale
            • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale
            • Ravni ugao za insta­la­cione kanale
            • T komad za insta­la­cione kanale
            • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale
            • ‌Pre­grada za insta­la­cione kanale
            • Nosač/kopča za kablove za insta­la­cione kanale
            • LFF600969010

              Završni element, LF/LFF40-60090, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • M54639010

              Završni element, LF/LFH 60x90 mm, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LFF600949010

              Unutrašnji ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • M54619010

              Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LFF600939010

              Vanjski ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • M54629010

              Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LFF600959010

              Ravni ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • M54659010

              Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • M54669010

              T-komad, bezhal, LF/LFH 60x90 mm, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LFF600679010

              Maska spoja, za LF/LFF, širina=60mm, polarna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • M2026

              Radjelni zid, LF, visina 60mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • M7248

              Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF/LFP, širina 90 mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              60 mm
            • Širina
              90 mm
            • Dužina
              2.000 mm
            • Unutrašnji presjek
              4.550 - 4.550 mm²
            Kapa­citet
            • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
              23
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
            • Obrada
              Neobra­đeno
            • RAL kod
              9010
            • Boja
              Čista bijela
            Sigur­nost
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK07
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP40
            Stan­dardi
            • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
              Ne
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 60 °C
            Pove­zi­vost
            • Spoj­nica kanala
              Pret­hodno oprem­ljen spoj­ni­cama
            Oprema
            • Broj parti­cija
              0
            • Broj odje­ljaka
              1 - 1
            • Broj uklo­pivih parti­cija
              1
            • Držač kabla je sastavni dio seta
              Da
            • Sa zaštitnim filmom
              Da

            Ekološka vrijednost

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration LFF6009009010 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LFF6009009010 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika LFF6009009010  | Hager

              Slika proizvoda LFF6009009010

            • Licenca proizvoda

              Slika Product_Licence_NF004_1074_LFF  | Hager

              Product_Licence_NF004_1074_LFF

              Licenca proizvoda International 2021-02-12

              PDF
              1,52 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019  | Hager

              EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2020-06-25

              PDF
              48,04 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              LF1001009016 - LF kanal, 10x10mm, prometna bijela
              LF1001009016
              LF kanal, 10x10mm, prometna bijela
            • 2
              LF1001009016A - LF kanal, 10x10mm, samoljepivi, prometna bijela
              LF1001009016A
              LF kanal, 10x10mm, samoljepivi, prometna bijela
            • 3
              LF1501509011 - LF kanal, 15x15mm, crna
              LF1501509011
              LF kanal, 15x15mm, crna
            • 4
              LF1501509016 - LF kanal, 15x15mm, prometna bijela
              LF1501509016
              LF kanal, 15x15mm, prometna bijela
            • 5
              LF1501509016A - LF kanal, 15x15mm, samoljepivi, prometna bijela
              LF1501509016A
              LF kanal, 15x15mm, samoljepivi, prometna bijela

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina