Ravni ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela LFF600959010
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina60 mm
-
Širina90 mm
-
Mjerenje a128 mm
Pribor
-
Vrsta priboraOblikovano/kalupljeno
Postavke
-
Ugaoni domet90 - 90
Materijali
-
MaterijalPC-ABS
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 90 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
PreklapanjeDa
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Arhitektura
-
SimetričnoDa
-
Povezane serijeLFF 60x90
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LFF600959010
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LFF600959010
Ravni ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela
PDF -
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Više dokumentacije