Završni element, LF/LFH 60x90 mm, bijela M54639010
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina60 mm
-
Širina90 mm
Materijali
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS), Polikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 90 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
PreklapanjeNe
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Povezivost
-
Vrsta montažeVijčani spoj, Montaža na kopčanje
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
-
Povezane serijeLFF 60x90
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda M54639010
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda M54639010
Završni element, LF/LFH 60x90 mm, bijela
PDF
Više dokumentacije