The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Insta­la­cioni kanali - LF
  • LFC10015MRA
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Samoljepivi kanal LFC 10 x 15 mm, dužina 2100 mm, tamno drvo LFC10015MRA

Samoljepivi kanal LFC, dimenzija 10 x 15 mm (1 komad - 2,1 metar), izrađen od polivinilklorida (PVC) u boji tamnog drveta (tamno smeđa). Montaža integrisanom adhesivnom trakom na poleđini kanala.
EAN
4012740909341
Pakovanje
66 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Samoljepivi kanal LFC 10 x 15 mm, dužina 2100 mm, tamno drvo

LFC10015MRA

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • T komad za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
  • Završni element za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
  • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
  • Ravni ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
  • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
  • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • T komad za insta­la­cione kanale
  • Završni element za insta­la­cione kanale
  • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale
  • Ravni ugao za insta­la­cione kanale
  • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale
  • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale
  • LFC100158MR

    Set od 10 T-komada za LFC10015, tamno drvo

    0,00 €  / *
  • LFC100156MR

    Set od 10 završnih elemenata za LFC10015, tamno drvo

    0,00 €  / *
  • LFC100153MR

    Set od 10 vanjskih uglova za LFC10015, tamno drvo

    0,00 €  / *
  • LFC100155MR

    Set od 10 ravnih uglova za LFC10015, tamno drvo

    0,00 €  / *
  • LFC100154MR

    Set od 10 unutrašnjih uglova za LFC10015, tamno drvo

    0,00 €  / *
  • LFC100157MR

    Set od 10 spojnica za LFC10015, tamno drvo

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    10 mm
  • Širina
    15 mm
  • Dužina
    2.100 mm
  • Unutrašnji presjek
    106 - 106 mm²
Kapa­citet
  • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
    0
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Tamno­smeđa
Stan­dardi
  • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 60 °C
Pove­zi­vost
  • Spoj­nica kanala
    Bez spajanja
Oprema
  • Broj parti­cija
    0
  • Broj odje­ljaka
    1 - 1
  • Broj uklo­pivih parti­cija
    0
  • Držač kabla je sastavni dio seta
    Ne
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration LFC10015MRA
PDF
Hager RoHS report LFC10015MRA
PDF

Downloadi

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LFC10015MRA  | Hager

    Hager Product data sheet LFC10015MRA

    Kanal LFC 10x15, D=2100, samoljepljivi, tamno drvo

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC  | Hager

    T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC

    Declaration of Conformity

    PDF
    223,33 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    M54619010 - Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
    M54619010
    Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
  • 2
    LF6011009011 - Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm,  grafitna crna (RAL9011)
    LF6011009011
    LF kanal, 60x110mm, crna
  • 3
    LF6011109016 - Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm, sa pregradom, prometna bijela (RAL9016)
    LF6011109016
    LF kanal, 60x110mm, sa pregradom, prometna bijela
  • 4
    LFR2002009016A - Samoljepivi kanal u rolni LFR, 20 x 20 mm, prometna bijela
    LFR2002009016A
    Kanal u rolni LFR, samoljepljivi, 20x20mm, prometna bijela
  • 5
    LF6011009016 - Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm, prometna bijela (RAL9016)
    LF6011009016
    LF kanal, 60x110mm, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina