Instalacioni kanal LF, dimenzija 60 x 110 mm (1 komad - 2 metra), sa pregradom (dvije sekcije), izrađen od polivinilklorida (PVC) u prometnoj bijeloj boji (RAL9016). Zaštita IK07, IP30. Držač kabla je sastavni dio kanala. Montaža vijcima.
EAN
4012740012478
Pakovanje
16 Metri
Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm, sa pregradom, prometna bijela (RAL9016) LF6011109016
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Završni element za instalacione kanale 2 dostupni proizvodi -
Spojni poklopac za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Unutrašnji ugao za instalacione kanale 2 dostupni proizvodi -
Vanjski ugao za instalacione kanale 2 dostupni proizvodi -
Ravni ugao za instalacione kanale 2 dostupni proizvodi -
T komad za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina60 mm
-
Širina110 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Unutrašnji presjek5.350 - 5.350 mm²
Poklopac, vrata
-
Vrsta poklopcaNeučvršćeno
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)23
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
RAL kod9016
-
BojaPrometna bijela
-
TransparentnoNe
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaPrethodno opremljen spojnicama
Oprema
-
Broj particija1
-
Broj odjeljaka2 - 2
-
Broj uklopivih particija0
-
Držač kabla je sastavni dio setaDa
-
Broj držača kablova po metru2
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Opseg isporuke
-
Isporuka u rolniNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LF6011109016
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LF6011109016
LF kanal, 60x110mm, sa pregradom, prometna bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Više dokumentacije