The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • Insta­la­cioni kanali - LF
    • LF6011039016
    Vanjski ugao za instalacione kanale LF i LFF 60 x 110 mm, izrađen od termoplastike (ABS) u prometnoj bijeloj boji (RAL9016). Zaštita IK07. Montira se direktnim uklapanjem na kanale.
    EAN
    4012740012423
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cioni kanali - LF

    Vanjski ugao za LF kanal 60 x 110 mm, prometna bijela LF6011039016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vanjski ugao za LF kanal 60 x 110 mm, prometna bijela

    LF6011039016

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      61 mm
    • Širina
      110 mm
    • Mjerenje a
      70 mm
    Pribor
    • Vrsta pribora
      Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
    Postavke
    • Ugaoni domet
      90 - 90
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Stan­dardi
    • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    Oprema
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne
    Konfi­gu­ra­cija
    • Prek­la­panje
      Ne
    • Pove­zane serije
      LF 60x110

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6011039016
    PDF
    RoHS report LF6011039016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LF6011039016  | Hager

      Slika proizvoda LF6011039016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LF6011039016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LF6011039016

      Vanjski ugao, LF 60x110mm, prometna bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
      Slika EC declaration of conformity FB  | Hager

      EC declaration of conformity FB

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LFF4006049011 - Unutrašnji ugao, bezhalogeni za LF kanale 40 x 60 mm, grafitna crna
      LFF4006049011
      Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
    • 2
      M54629010 - Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54629010
      Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 3
      M54659010 - Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54659010
      Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 4
      LFF4006039011 - Vanjski ugao, bezhalogeni za LF kanale 40 x 60 mm, grafitna crna
      LFF4006039011
      Vanjski ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
    • 5
      M54619010 - Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54619010
      Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina