The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Insta­la­cioni kanali - LF
  • LFC100153MR
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Set od 10 vanjskih uglova za LFC10015 kanale, tamno drvo LFC100153MR

Vanjski uglovi (1 set - 10 komada) za LFC10015 kanale, izrađeni od termoplastike (PC-ABS) u boji tamnog drveta (tamnosmeđa). Montaža direktnim uklapanjem u kanal.
EAN
4012740909037
Pakovanje
1 Set
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Set od 10 vanjskih uglova za LFC10015 kanale, tamno drvo

LFC100153MR

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • LFC10015MRA

    Kanal LFC 10x15, D=2100, samoljepljivi, tamno drvo

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    10 mm
  • Širina
    15 mm
Pribor
  • Vrsta pribora
    Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
Postavke
  • Ugaoni domet
    90 - 90
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    PC-ABS
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Tamno drvo
Stan­dardi
  • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 60 °C
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne
  • Pove­zane serije
    LFC 10x15

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration LFC100153MR
PDF
Hager RoHS report LFC100153MR
PDF

Downloadi

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LFC100153MR  | Hager

    Hager Product data sheet LFC100153MR

    Set od 10 vanjskih uglova za LFC10015, tamno drvo

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC  | Hager

    T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC

    Declaration of Conformity

    PDF
    223,33 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    M54619010 - Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
    M54619010
    Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
  • 2
    LF6011009011 - Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm,  grafitna crna (RAL9011)
    LF6011009011
    LF kanal, 60x110mm, crna
  • 3
    LF6011109016 - Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm, sa pregradom, prometna bijela (RAL9016)
    LF6011109016
    LF kanal, 60x110mm, sa pregradom, prometna bijela
  • 4
    LFR2002009016A - Samoljepivi kanal u rolni LFR, 20 x 20 mm, prometna bijela
    LFR2002009016A
    Kanal u rolni LFR, samoljepljivi, 20x20mm, prometna bijela
  • 5
    LF6011009016 - Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm, prometna bijela (RAL9016)
    LF6011009016
    LF kanal, 60x110mm, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina