The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • Insta­la­cioni kanali - LF
    • LF6011009016
    Instalacioni kanal LF, dimenzija 60 x 110 mm (1 komad - 2 metra), 1-4 sekcije, izrađen od polivinilklorida (PVC) u prometnoj bijeloj boji (RAL9016). Zaštita IK07, IP30. Držač kabla je sastavni dio kanala. Montaža vijcima.
    EAN
    4012740012416
    Pakovanje
    16 Metri
    • Insta­la­cioni kanali - LF

    Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm, prometna bijela (RAL9016) LF6011009016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm, prometna bijela (RAL9016)

    LF6011009016

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (12)
    • ‌Pre­grada za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
    • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Pre­grada za insta­la­cione kanale
    • Završni element za insta­la­cione kanale
    • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale
    • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale
    • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale
    • Ravni ugao za insta­la­cione kanale
    • Nosač/kopča za kablove za insta­la­cione kanale
    • T komad za insta­la­cione kanale
    • M2026

      Radjelni zid, LF, visina 60mm

      0,00 €  / *
    • LFF6011069016

      Završni element, bezhalogeni, LF/LFF 40/60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • LF6011069016

      Završni element, LF 60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • LFF11079016

      Maska spoja, za LF/LFF, širina=110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • LFF6011049016

      Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF/LFF 60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • LF6011049016

      Unutrašnji ugao, LF 60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • LFF6011039016

      Vanjski ugao, bezhalogeni, LF/LFF 60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • LF6011039016

      Vanjski ugao, LF 60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • LFF6011059016

      Ravni ugao, bezhalogeni, LF/LFF 60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • LF6011059016

      Ravni ugao, LF 60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • M5429

      Držač kabla, za LF/LFF/LFP, širina 110mm

      0,00 €  / *
    • LF6011089016

      T-komad, LF 60x110mm, prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      60 mm
    • Širina
      110 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      5.460 - 5.460 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Vrsta poklopca
      Neuč­vr­š­ćeno
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      23
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • RAL kod
      9016
    • Boja
      Prometna bijela
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    Stan­dardi
    • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Pret­hodno oprem­ljen spoj­ni­cama
    Oprema
    • Broj parti­cija
      0
    • Broj odje­ljaka
      1 - 4
    • Broj uklo­pivih parti­cija
      3
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Da
    • Broj držača kablova po metru
      2
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa anti­bak­te­rij­skom obradom
      Ne
    Opseg ispo­ruke
    • Ispo­ruka u rolni
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6011009016
    PDF
    RoHS report LF6011009016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LF6011009016  | Hager

      Slika proizvoda LF6011009016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LF6011009016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LF6011009016

      LF kanal, 60x110mm, prometna bijela

      PDF
    • DXF dokumenti

      Slika DXF dokumenti International 2023-02-02  | Hager

      DXF dokumenti International 2023-02-02

      DXF
      369,36 kB
    • STEP dokumenti

      Slika STEP dokumenti International 2026-04-15  | Hager

      STEP dokumenti International 2026-04-15

      STP
      325,48 kB
    • Tehnički crtež

      Slika Product drawing  | Hager

      Product drawing

      Crtež proizvoda International 2023-02-02

      PDF
      67,34 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LFF4006039011 - Vanjski ugao, bezhalogeni za LF kanale 40 x 60 mm, grafitna crna
      LFF4006039011
      Vanjski ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
    • 2
      M54619010 - Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54619010
      Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 3
      M54629010 - Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54629010
      Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 4
      M54659010 - Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54659010
      Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 5
      LFR2002009016A - Samoljepivi kanal u rolni LFR, 20 x 20 mm, prometna bijela
      LFR2002009016A
      Kanal u rolni LFR, samoljepljivi, 20x20mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina