The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • D/D0 osnove osigu­rača
  • LE33K-SS
  • Glavne sklopke

DIII osnova osigurača E33 SS 1P LE33K-SS

EAN
3250614132032
Pakovanje
20 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

DIII osnova osigurača E33 SS 1P

LE33K-SS

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
  • Nazivna struja osigu­rača
    35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    DIII
Opseg ispo­ruke
  • Sa poklopcem
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    60 mm
  • Širina
    50 mm
  • Dužina
    80 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration LE33K-SS
PDF
Hager RoHS report LE33K-SS
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LE33K-SS  | Hager

    Slika proizvoda LE33K-SS

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LE33K-SS  | Hager

    Hager Product data sheet LE33K-SS

    DIII osnova osigurača E33 SS 1P

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    L54D - DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
    L54D
    DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
  • 2
    L14D - DII osnova osigurača sa  zaštitnim poklopcem E27 1P
    L14D
    DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P
  • 3
    LE27SK - Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
    LE27SK
    Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
  • 4
    LE27K-SS - DII osnova osigurača E27 SS 1P
    LE27K-SS
    DII osnova osigurača E27 SS 1P
  • 5
    LE27AD - Zaštitni poklopac E27 25A, sivi
    LE27AD
    Zaštitni poklopac E27 25A, sivi

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina