The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • D/D0 osnove osigu­rača
    • L54D
    EAN
    4010330740435
    Pakovanje
    10 Komadi
    • D/D0 osnove osigu­rača

    DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P L54D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P

    L54D

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    • Nazivna struja osigu­rača
      35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      2 W
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      DIII
    Opseg ispo­ruke
    • Sa poklopcem
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      8 mm
    • Širina
      49 mm
    • Dužina
      28,50 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration L54D
    PDF
    RoHS report L54D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika L54D  | Hager

      Slika proizvoda L54D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda L54D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda L54D

      DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LE27K-SS - DII osnova osigurača E27 SS 1P
      LE27K-SS
      DII osnova osigurača E27 SS 1P
    • 2
      LE33K-SS - DIII osnova osigurača E33 SS 1P
      LE33K-SS
      DIII osnova osigurača E33 SS 1P
    • 3
      LE27AD - Zaštitni poklopac E27 25A, sivi
      LE27AD
      Zaštitni poklopac E27 25A, sivi
    • 4
      LE27SK - Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
      LE27SK
      Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
    • 5
      L14D - DII osnova osigurača sa  zaštitnim poklopcem E27 1P
      L14D
      DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina