• Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Kleme vijčane i dodatna oprema
    • KR04ND
    EAN
    3250610133743
    Pakovanje
    100 Komadi
    • Kleme vijčane i dodatna oprema

    Klema za odvajanje nule, 4mm², 400V/32A, na vijak, plava KR04ND

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Klema za odvajanje nule, 4mm², 400V/32A, na vijak, plava

    KR04ND

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Završne i razdjelne plate 1 dostupni proizvodi
    • Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi
    • Ozna­ča­vanje klemnih blokova 3 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Završne i razdjelne plate
    • Krajni nosač za kleme
    • Ozna­ča­vanje klemnih blokova
    • KR01AP

      Završna plata za kleme za fazu 2, 5mm i 4mm

      0,00 €  / *
    • KR01EW

      Krajnji nosač, sa vijkom

      0,00 €  / *
    • KR01BE

      Oznake L1, L2, L3, N, PE, 500 komada - 50 traka

      0,00 €  / *
    • KR02BE

      Brojevi za označavanje klema 1-100, 500 komada - 50 traka

      0,00 €  / *
    • KR03BE

      Brojevi za označavanje klema 101-200, 500 komada - 50 traka

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • KR01NBB

      N sabirnica 10x3mm, dužine 1m, kalajisani bakar

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      1,02 W
    Dimen­zije
    • Visina
      60 mm
    • Širina
      6,1 mm
    • Dubina
      46,5 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčani spoj
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.13 - 4 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.13 - 4 mm²
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Plava
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR04ND
    PDF
    RoHS report KR04ND
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KR04ND  | Hager

      Slika proizvoda KR04ND

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KR04ND  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KR04ND

      Klema za odvajanje nule, 4mm2, plava

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KR100L - Klema za fazu 10mm², 1000V/57A, na vijak
      KR100L
      Klema za fazu 10mm², siva
    • 2
      KR100PE - Klema za uzemljenje 10mm², na vijak
      KR100PE
      Klema za uzemljenje 10mm², žutozelena
    • 3
      KR160L - Klema za fazu 16mm², 690V/76A, na vijak
      KR160L
      Klema za fazu 16mm², siva
    • 4
      KR025LM - Klema za fazu, dvospratna 2,5mm², 800V/24A, na vijak
      KR025LM
      Klema za fazu 2, 5mm², dvospratna, siva
    • 5
      KR160PE - Klema za uzemljenje 16mm², na vijak
      KR160PE
      Klema za uzemljenje 16mm², žutozelena
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina